The store will not work correctly when cookies are disabled.
PK-80-50
锁插头, 8mm 方形凹槽, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 级别 |
PK - 锁芯 |
可依据相应的门锁单独购买这些锁芯,因此初始设备制造商和最终用户可定制钥匙代码分配来满足应用需求。可在安装门锁后安装或更换锁芯。多种钥匙代码选项方便您实施需要的门禁等级。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.