锁芯

我们的锁芯是我们转舌锁系统的核心组件,提供基本的锁定机制和钥匙控制。这些精密设计的插销专为与我们的转舌锁体系列无缝配合而设计,为各种应用提供多功能和安全的解决方案。从柜子和机箱到自动售货机和邮箱,我们的锁芯提供可靠的性能和可定制的安全性。

锁芯

主要特点:

  • 用户友好操作:简单的插拔功能使日常使用更加便捷。
  • 紧凑设计:便携且占用空间小,易于存储和携带。
  • 坚固耐用:经过精心设计,能够经受常规使用并保持长期性能。

主要优势:

  • 增强安全性:加强对未经授权访问的保护。
  • 提供更多保证:可靠的锁定性能让人放心。
  • 操作简便:无需专门工具,安装简单。
  • 成本效益:为各种应用提供经济实惠的安全升级。
  • 应用领域:我们的锁芯与凸轮锁体配合使用,广泛应用于各种场合,包括机柜、自动售货机、邮箱、储物柜、家具、游戏机、交通工具以及定制项目。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 锁芯

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 52

设为降序
  1. PK-115-13

    锁芯

  2. PK-65-42-13-KD1125

    锁插头, 不同钥匙

  3. PK-10-10-05

    Latch

  4. PK-10-10

    Latch

  5. PK-116-13

    锁芯

  6. PK-65-72-13-MK1125

    锁插头, 不同钥匙

  7. PK-10-10-05-KR001

    Latch

  8. PK-29-16-13-MK1125

    锁芯, 铬镀

页
页