PK-132-13-MK1050

锁芯, 锌合金, 铬镀

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
关键代码 万能钥匙, 不同钥匙 (50个代码)
级别 PK - 锁芯
可依据相应的门锁单独购买这些锁芯,因此初始设备制造商和最终用户可定制钥匙代码分配来满足应用需求。可在安装门锁后安装或更换锁芯。多种钥匙代码选项方便您实施需要的门禁等级。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。