The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-DMAH-32-300
管道拉手, 中心孔 350 mm , 内部螺纹, M8, 铝, 抛光, 光亮
性能详述
| 材料 |
铝 |
| 表面处理 |
抛光 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 级别 |
P8 - 线型拉手 |
一流U形圆柱拉杆是适用于门和门拉手的非常简单和可接受的解决方案。31mm (1.22)的高度和4种可选择长度提供您需要的间距设置,满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.