P8-DHAE-3-500

拉手, 中心孔 500 mm , 内部螺纹, M8, 铝, 粉末喷涂, 黑色, 椭圆形

要求报价
性能详述
材料 铝
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
级别 P8 - 线型拉手
一流U形圆柱拉杆是适用于门和门拉手的非常简单和可接受的解决方案。31mm (1.22)的高度和4种可选择长度提供您需要的间距设置,满足多种应用需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。