The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-E3S-168-059-1-R
E3.S 助拔器,外壳宽度 16.8 毫米,绿色按钮,带框架
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
涂料 |
| 级别 |
P7 - 固态硬盘助推/助拔装置 |
索斯科 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置无需工具便可直观安装、操作和移除电子模块。借助 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置,只需单击按钮即可进行移除,其特殊锁舌设计不仅能够适应 PCB 板公差,而且能够消除振动。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.