P7-E3S-168-000-1

E3.S 助拔器,外壳宽度 16.8 毫米,黑色按钮

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 涂料
级别 P7 - 固态硬盘助推/助拔装置

索斯科 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置无需工具便可直观安装、操作和移除电子模块。借助 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置,只需单击按钮即可进行移除,其特殊锁舌设计不仅能够适应 PCB 板公差,而且能够消除振动。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。