N6-DHIM-3017
Surface Mount Hinge, 30 mm size, with Mounting Holes, Steel, Blue Zinc Plating
| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | Blue Zinc |
| 颜色/外形 | 灰色 |
| 安装 | 螺钉安装 |
| 系列 | D series |
| 铰链款式 | 90°自由摆动式 |
| 长度 | 30.00 |
| 级别 | N6 – 不锈钢表面贴装铰链 |
这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。