MP-05-212-12

Novibra面板锁, 塑料

要求报价
性能详述
材料 塑料
把手表面处理 光滑
进入限制 无限制
法兰表面处理 铬镀
安装 螺纹本体和螺母
表面 埋入式
法兰形状 正方形
级别 MP - 点式门锁
如果您希望为门或抽屉设计增添高雅和简约风格,那就选择索斯科全新的按压式门锁吧!它的埋入式安装设计的主要特点在于一个可伸缩的金属门拉手,会在按下按钮的瞬间弹出,可在门锁操作过程中保证夹距一致以及让用户感受到高品质的手感。无论把手位置是外露式或缩进式,门锁都可呯地一声被锁上,而且会始终保持牢固。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。