The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-05-112-22
Novibra面板锁, 塑料
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 把手表面处理 |
光滑 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 法兰表面处理 |
光滑 |
| 安装 |
螺纹本体和螺母 |
| 表面 |
埋入式 |
| 法兰形状 |
锁舌位置和椭圆形垂直 |
| 级别 |
MP - 点式门锁 |
如果您希望为门或抽屉设计增添高雅和简约风格,那就选择索斯科全新的按压式门锁吧!它的埋入式安装设计的主要特点在于一个可伸缩的金属门拉手,会在按下按钮的瞬间弹出,可在门锁操作过程中保证夹距一致以及让用户感受到高品质的手感。无论把手位置是外露式或缩进式,门锁都可呯地一声被锁上,而且会始终保持牢固。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
249
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|