MP-02-103-741

Novibra面板锁, 右手出, 类型2(供门用), 塑料

要求报价
性能详述
材料 塑料
进入限制 无限制
安装 螺纹拧入式
抓手 - 下限 (mm) 3.00
抓手 - 上限 (mm) 22.00
操作 右手出
手柄款式 类型2(门用)
锁体表面处理 白色
手柄表面处理 铬
壳体表面处理 金刚石
级别 MP - NOVIBRA面板锁
选择按压式,扭开式方便型设计实际上加强了锁具性能。防振特点使关闭无声(即使是有正常震动)。此优良设计门锁可提供两种不同的机制、多种表面处理,以适合门和抽屉。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。