The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-02-103-544
Novibra面板锁, 右手出, 类型2(供门用), 塑料
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
螺纹拧入式 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
3.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
22.00 |
| 操作 |
右手出 |
| 手柄款式 |
类型2(门用) |
| 锁体表面处理 |
黑色 |
| 手柄表面处理 |
菱形黄铜 |
| 壳体表面处理 |
金刚石 |
| 级别 |
MP - NOVIBRA面板锁 |
选择按压式,扭开式方便型设计实际上加强了锁具性能。防振特点使关闭无声(即使是有正常震动)。此优良设计门锁可提供两种不同的机制、多种表面处理,以适合门和抽屉。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.