ME-01-410-60

Offshore 样式推拉门锁, 左手出, 铝合金

要求报价
性能详述
材料 铝合金
锁舌款式 短
进入限制 钥匙锁定
抓手 - 下限 (mm) 12.50
抓手 - 上限 (mm) 15.00
操作 左手出
级别 ME - OFFSHORE 推拉门锁
简单的样式和多种安装方式使本公司的门锁具有极高的实用价值,适于范围广泛的有关锁定和开启的多种应用。一系列具有吸引力的设计和表面处理方案找到了处理问题的关键所在。多种固定类型适用于角度复杂的弧形门或滑门。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。