The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
乙缩醛 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 螺纹尺寸 |
螺纹外形螺钉 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 安装 |
安装支架 |
| OP厚度 |
7.00 |
| 最大外面板厚度 |
13.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
24.40 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
24.80 |
| 表面 |
低平 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
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
8
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|