The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-71-8
按压式门锁, 中型, 钥匙锁定 关键代码 S008, 2 - 7mm (.075 - .275in) 门板厚度, 25.5mm (1.00 in) 间距, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 安装 |
安装支架 |
| OP厚度 |
2.00 |
| 最大外面板厚度 |
7.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 关键代码 |
S008 |
| 表面 |
低平 |
| 手柄款式 |
D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
| 尺寸XX |
2 in |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
199
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
50
|
2026-11-02
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|