M1-64-877
M1-64-877 | 按压式门锁, 中型, 无限制, 17 - 22 mm 門板厚度, 25.5 mm 間距, 米色塑料和 316 不锈钢, 自然色和电抛光
| 材料 | 316 不锈钢, 塑料 |
|---|---|
| 表面处理 | 本色, 电解抛光 |
| 颜色/外形 | 光亮, 米色 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 抓握类型 | 固定 |
| 安装 | 安装支架 |
| 系列 | Hybrid |
| OP厚度 | 17.00 |
| 最大外面板厚度 | 22.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 26.00 |
| 表面 | 低平 |
| 尺寸系列 | 中型 |
| 级别 | M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。