The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-63-6
按压式门锁, 中型, 无限制, 12 - 17mm (.475 - .675in) 门板厚度, 25.5mm (1.00 in) 间距, 316 不锈钢, 黑色 PVD
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
PVD |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 安装 |
安装支架 |
| OP厚度 |
12.00 |
| 最大外面板厚度 |
17.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 表面 |
低平 |
| 手柄款式 |
D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
| 尺寸XX |
2 in |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|