M1-62-6
按压式门锁, 中型, 无限制, 7 - 12mm (.275 - .475 in) 门板厚度, 25.5mm (1.00 in) 间距, 316 不锈钢, 黑色 PVD
| 材料 | 316 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | PVD |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 抓握类型 | 固定 |
| 安装 | 安装支架 |
| OP厚度 | 7.00 |
| 最大外面板厚度 | 12.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 26.00 |
| 表面 | 低平 |
| 手柄款式 | D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 | 中型 |
| 级别 | M1-埋入式拉动门锁 |
| 尺寸XX | 2 in |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。