The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-61-7
埋入式拉动门锁, 中型, 本色, 米色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚碳酸脂 / PBT 混合 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
米色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 安装 |
安装支架 |
| OP厚度 |
2.00 |
| 最大外面板厚度 |
7.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 表面 |
低平 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.