The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
1.20 |
| 最大外面板厚度 |
3.20 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
5.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
6.40 |
| 表面 |
低平 |
| Style |
双侧锁定 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
M1-2F-双侧锁定门锁 |
推闭式门锁的多用途特征融合实用性和审美设计提供了多种门锁咬合和锁定选择。埋入式安装锁壳的内置门锁驱动装置可以作为门拉手使用,且所有组件对箱柜室的内部空间的要求很小。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
180
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
158
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|