M1-25-71-28

按压式门锁, 大型, 钥匙锁定 关键代码 S008, 2 - 12mm (.075 - . 475in) 门板厚度, 32mm (1.25 in) 间距, 316 不锈钢, 电解抛光

要求报价
性能详述
材料 316 不锈钢
表面处理 电解抛光
颜色/外形 光亮
进入限制 钥匙锁定
抓握类型 固定
锁头款式 钥匙锁定
安装 安装支架
OP厚度 2.00
最大外面板厚度 12.00
抓手 - 下限 (mm) 31.50
抓手 - 上限 (mm) 32.50
关键代码 S008
表面 低平
手柄款式 D 形手柄款式
尺寸系列 大型
级别 M1-埋入式拉动门锁
尺寸XX 2.5 in
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。