M1-25-61-26

按压式门锁, 大型, 无限制, 2 - 12mm (.075 - . 475in) 门板厚度, 32mm (1.25 in) 间距, 316 不锈钢, 黑色 PVD

要求报价
性能详述
材料 316 不锈钢
表面处理 PVD
颜色/外形 黑色
进入限制 无限制
抓握类型 固定
安装 安装支架
OP厚度 2.00
最大外面板厚度 12.00
抓手 - 下限 (mm) 31.50
抓手 - 上限 (mm) 32.50
表面 低平
手柄款式 D 形手柄款式
尺寸系列 大型
级别 M1-埋入式拉动门锁
尺寸XX 2.5 in
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。