EA-BT - BLUETOOTH ®蓝牙控制器
索斯科的 EA-BT BLUETOOTH®蓝牙控制器可实现智能门锁的全面门禁控制及远程监控功能,无需连线至网络进行安装、管理和维护软件。当连接至一个安全的云平台后,EA-BT 蓝牙控制器允许启用了BLUETOOTH ®蓝牙 的装置,如智能手机和平板电脑,用作无线启动电子锁。

EA-BT – BLUETOOTH®蓝牙控制器可实现智能门锁的无线控制和监控,无需连接网络,进行安装、管理和维护软件。
- BLUETOOTH ® 蓝牙系统,带有安全及多级别加密功能
- 无线门禁,通过BLUETOOTH ® LE 蓝牙低功率启用装置
- VIZpin ®云基管理 – 无需购买、安装或维护软件
- 利用时间认证实现简单的门禁管理
- 针对远程门禁监控的审核跟踪
- 可读取30 英尺以外进行开关
- 能添加客户标志
- 方便布线,易于安装