H3-66-570-071

带手柄的推拉门多点锁定系统, 大尺寸 - 150 毫米(5.9 英寸), 锁定/解锁柄, 单点或三点, 锌合金, 3 mm 双凹 DIN 码, 非密封式, 尼龙加玻纤, 黑色

要求报价
性能详述
材料 尼龙加玻纤
颜色/外形 黑色
钥匙锁种类 3 mm 双凹 DIN 码
驱动器类型 Cylinder Lock
锁定点 单点或三点
类型 Spring
级别 SH-带手柄的推拉门多点锁定系统
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。