H3-66-523-071
带手柄的推拉门多点锁定系统, 大尺寸 - 150 毫米(5.9 英寸), 锁定/解锁柄, 单点或三点, 锌合金, CH 333 钥匙 DIN 码, 非密封式, 尼龙加玻纤, 黑色
| 材料 | 尼龙加玻纤 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 钥匙锁种类 | CH 333 钥匙 DIN 码 |
| 驱动器类型 | Cylinder Lock |
| 锁定点 | 单点或三点 |
| 类型 | Spring |
| 级别 | SH-带手柄的推拉门多点锁定系统 |
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。