H3-60-420-150

带手柄的推拉门多点锁定系统, 锌合金, 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 可锁定垫圈
密封 是
钥匙锁种类 不带钥匙锁定,带止动功能
驱动器类型 Cylinder Lock
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
锁定点 单点或三点
辅助挂锁搭扣 是
类型 Spring
级别 H3 - 旋转手柄转舌锁
这一低平式产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、单点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。