H3-50-300-044

Latch

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
颜色/外形 光滑
驱动器类型 Cylinder Lock
尺寸系列 中型
锁定点 单点或三点
级别 H3 - 旋转手柄转舌锁
这一低平式产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、单点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。