P7 -E1S 助推/助拨装置
索斯科的固态硬盘助拔器系列产品包括适用于 E1.S 硬盘的完整硬盘助拔器和适用于 M.2 SSD 的主板助拔器。 索斯科的 E1.S 助拔器均为经过实践检验的成熟解决方案,且支持 3 种宽度选择。索斯科的 P7-M.2 SSD 主板助拔器无需其他工具即可实现安装、操作和取下主板等操作

- 实践证明 E1.S 助拔器可满足 SSD 在热学、EMI/ESD 和 LED 方面的要求
- E1.S 助拔器采用了压铸锌材质的外壳和杠杆来实现高性能
- M.2 助拔器已留出了实现免工具安装所需的板厚度公差
- M.2 助拔器有助于减少或消除振动
- E1.S 助拔器有 9.5、15 和 25 mm 三种宽度可供选择
- 助拔器都有 3 种可选的标准按钮颜色,并且可以按照设计需求进行色彩搭配
- M.2 助拔器具有多种可选尺寸,适用于厚度为 2.45 mm 至 6.6 mm 的 PCB 板。