The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
尼龙, 橡胶 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
10-24 |
| 安装类型 |
隐藏式安装 |
| 级别 |
F7 - T 型手柄锁 |
F7灵活 T 型手柄锁能够适应错位的不规则性,而且不导电、抗紫外线手柄具有持续的吸振能力,可实现宁静且稳固的锁定。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
422
|
2026-04-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|