F2-H-205-41

多点锁,钥匙锁定,表面安装,黑色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
级别 F2-多点锁定系统
用于室内,此类闭锁系统安装在密封垫片外并靠近门边,这样便能提供杠杆作用和遥控压缩在小型的空间内。还提供了关闭设计的新式式样,利用隐藏式闭锁机制和流线型拉手在外露式门外。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。