The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-H-203-41
多点锁,钥匙锁定,表面安装,黑色
性能详述
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 级别 |
F2-多点锁定系统 |
用于室内,此类闭锁系统安装在密封垫片外并靠近门边,这样便能提供杠杆作用和遥控压缩在小型的空间内。还提供了关闭设计的新式式样,利用隐藏式闭锁机制和流线型拉手在外露式门外。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.