P7 - ATCA、AMC、MicroTCA 和 Compact PCI

索斯科提供全面系列的助推/助拔组件,符合 CompactPCI、ATCA、AMC 和 MicroTCA 架构,满足各种 PICMG 标准规范。这些解决方案经过精心设计,可在确保机械完整性和系统对齐的同时,实现模块的可靠插拔。除助推/助拔器外,索斯科还提供精密定位销与防错定位块,通过在连接前引导机箱模块与背板或中板正确对齐,从而防止连接器损坏。此外,我们还备有丰富的安装硬件组件库存,以支持快速集成和系统定制。

P7 - ATCA、AMC、MicroTCA 和 Compact PCI
  • 低操作力——通过顺畅、直观的操作,简化了背板和中板配置中的电路板插拔过程。
  • 多功能微动开关选项——提供多种配置,包括杠杆式和柱塞式,以满足各种应用需求。
  • 灵活的助推/助拔器兼容性——多种标准助推/助拔器设计可适应广泛的PCB厚度范围。
  • 阻燃等级:UL94-V0
  • 提供定制颜色和移印选项
产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P7 - ATCA、AMC、MicroTCA 和 Compact PCI

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页