EM-05-53-2002

栓式电子锁, 无连接器, 5 伏电压, 尼龙加玻纤, 黑

要求报价
性能详述
材料 尼龙加玻纤
颜色/外形 黑色
电子锁定 是
电压 5 V
连接器 无连接器
级别 EM-05 – 栓式电子锁

索斯科 EM-05 栓式电子锁系列可为需要隐蔽性、可控性和安全性门禁的应用提供加强的门禁控制。EM-05 栓式电子锁系列为电子门禁与按压式单一操作带来方便。凭借多样化、易于安装、节省空间等设计特点,栓式电子锁可从机械转变为电子门禁开关。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。