The store will not work correctly when cookies are disabled.
EM-05-53-2001
栓式电子锁, 非密封连接器, 5 伏电压, 尼龙加玻纤, 黑
性能详述
| 材料 |
尼龙加玻纤 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 电子锁定 |
是 |
| 电压 |
5 V |
| 连接器 |
非密封连接器 |
| 级别 |
EM-05 – 栓式电子锁 |
索斯科 EM-05 栓式电子锁系列可为需要隐蔽性、可控性和安全性门禁的应用提供加强的门禁控制。EM-05 栓式电子锁系列为电子门禁与按压式单一操作带来方便。凭借多样化、易于安装、节省空间等设计特点,栓式电子锁可从机械转变为电子门禁开关。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|