The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-M-315-UU1-10
固定间距转舌锁, 迷你型, 钥匙锁定, 翼型把手, 密封, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 密封 |
是 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
翼型 |
| 系列 |
袖珍 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.