E5-9A-712-UU4-13
1/4 圈转舌锁, 钥匙锁定 (CH751), L型手柄, 无锁舌, 密封, 锌合金, 铬镀, 光亮
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 钥匙锁定 |
| 锁头款式 | L型手柄 |
| 系列 | 20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 | 18.00 |
| 最大外面板厚度 | 33.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 68.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 82.00 |
| 级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。