The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9012
转舌式门锁, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
22.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
24.00 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
334
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
170
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
154
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|