The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9005
转舌式门锁, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
8.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
10.00 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
41
|
2026-02-10
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
29
|
2026-02-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
25
|
2026-02-24
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
22
|
2026-02-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
10
|
2026-02-18
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|