The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-732-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
18
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
10
|
2026-03-18
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|