The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-702-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
L型手柄 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
50
|
2026-06-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
8
|
2026-06-15
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
3
|
2026-06-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-06-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|