The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-512-01
1/4 圈转舌锁, 可調節握把, 翼旋鈕, 无锁舌, A型-顺时针旋转锁定, 密封, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.