E5-7A-725-UU2-10
1/4 圈转舌锁, 钥匙锁定(可逆转的钥匙), L型手柄, 挂锁锁定, 密封, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 可锁定垫圈 |
| 锁头款式 | L型手柄 |
| 系列 | 20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 | 1.00 |
| 最大外面板厚度 | 18.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 5.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 53.00 |
| 级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。