The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6713
转舌式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
21.50 |
| 驱动器类型 |
Cylinder Lock |
| 锁定点 |
单点或三点 |
| 级别 |
SH-带手柄的推拉门多点锁定系统 |
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
8
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|