The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
36.70 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
38.70 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
34
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|