The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-0327-UU1
转舌式门锁, 316 不锈钢, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 进入限制 |
工具 |
| 密封 |
是 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
| 合规规格 |
防火 - EN45545 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
14
|
2026-05-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|