The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-012-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
8mm六角形凹槽 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
| 合规规格 |
防火 - EN45545 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
566
|
2026-07-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
389
|
2026-07-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
370
|
2026-07-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
100
|
2026-07-01
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
63
|
2026-07-20
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
42
|
2026-07-07
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
19
|
2026-07-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
13
|
2026-07-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|