The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-003-UU1
转舌式门锁, 尼龙, 黑
性能详述
| 材料 |
尼龙 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
427
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
28
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
25
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2026-03-30
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|