The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-32-0427-UU1
转舌式门锁, 316 不锈钢, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 进入限制 |
工具 |
| 密封 |
是 |
| 锁头款式 |
7mm方形凹槽 |
| 系列 |
止动 |
| 合规规格 |
防火 - EN45545 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
56
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|