The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-20-601-5
转舌式门锁, Flush Cup, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 配件型号 |
嵌入式杯型 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
| 尺寸XX |
20.1 mm |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.