The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-005-050
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸, 低平式 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
8.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
10.00 |
| 表面 |
低平 |
| 合规规格 |
防火 - EN45545 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
575
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
217
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
23
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|